Mittelspannungsumrichter - Der robuste LCI-Umrichter für drehzahlveränderbaren Betrieb oder als Anfahrumrichter für große Synchronmotoren und -generatoren!
Der LCI-Umrichter SINAMICS GL150 wurde für Einzelmotor-Applikationen mit quadratischem oder konstantem Drehmomentverlauf im Leistungsbereich bis 85 MW (höhere Leistungen auf Anfrage) entwickelt. Er ist in luft- und wassergekühlter Ausführung erhältlich und für Zwei- und Vierquadrantbetrieb geeignet. Wird im Allgemeinen für drehzahlveränderbaren Betrieb, aber auch als Anfahrumrichter für große Synchronmotoren und -generatoren mit Drehzahlen bis ca. 7000 U/min eingesetzt.
Der LCI-Umrichter SINAMICS GL150 wurde für Einzelmotor-Applikationen mit quadratischem oder konstantem Drehmomentverlauf im Leistungsbereich bis 85 MW (höhere Leistungen auf Anfrage) entwickelt. Er ist in luft- und wassergekühlter Ausführung erhältlich und für Zwei- und Vierquadrantbetrieb geeignet. Wird im Allgemeinen für drehzahlveränderbaren Betrieb, aber auch als Anfahrumrichter für große Synchronmotoren und -generatoren mit Drehzahlen bis ca. 7000 U/min eingesetzt.