Hochspannungsmotoren - Höchst fleixible und anpassbar an Kundenwünsche! Die beliebte modulare Motorenserie für Engineering Anpassungen. Höchste fleixibilität mit einer vielzahl von Optionen für die kundenspezifische Motoroptimierung. Varianten mit horizontalen Bauformen bis 20.000 HP für 460 V bis 13,2 kV bis hin zu durchgängigen vertikalen Ausführungen bis 8.000 HP. Die höchste Leistungsfähigkeit für vorengineerte Motoren.
ID: 18026
14.12.2018
Bescheinigung - ISO 9001:2015 - TÜV
Norwood Motors
Zertifikatsnummer | 74 300 9631 |
---|---|
Zertifikat-Art | Sonstige |
Zertifikat | Sonstige |
Zulassungsstelle / Aussteller | TUV- Rheinland of North America |
Download
iso-9001-certificate-norwood-facility-siemens-iso-9001.pdf
DownloadBetrifft Produkte / Portfolio Elemente
-
-
Hochspannungsmotoren - Die neue innovative ANEMA Motoren Seire für Standardapplikationen bis 1.100 HP beinhaltet eine große Auswahl and Standardapplikationen um ihre Spezifikationsanforderungen zu erfüllen. Diese neue Motorenserie ist vorgefertigt auf Lager verfügbar mit kurzen Lieferzeiten verfügbar!