Die Direktumrichter SINAMICS SL150 mit Thyristorsäulen sind die beste Wahl, wenn es um kontinuierliche Regelung der Drehzahl von Hochleistungs-Synchron- oder Asynchronmotoren mit hohem Drehmoment und niedriger Ständerfrequenz geht. Sie sind in dreiphasiger Thyristorbrückenschaltung in sechs- oder zwölfpulsiger Schaltung ausgeführt. Wegen ihres außerordentlich robusten Designs sind sie ideal geeignet für den Betrieb von Fördermaschinen, Förderbändern, Mühlen und Baggerantrieben.
ID: 18123
29.11.2021
REACH Regulation EC/1907/2006
SIMOTICS HV-Motors and SINAMICS MV-Converters
Zertifikat-Art | Sonstige |
---|---|
Zertifikat | Herstellererklärung |
Zulassungsstelle / Aussteller | Siemens AG |
Download
20211018 LDA_REACH_compliance_en_sgn.pdf
DownloadBetrifft Produkte / Portfolio Elemente
-
Mittelspannungsumrichter - Der Direktumrichter für langsamlaufende Synchron- und Asynchronmotoren mit hohem Drehmoment!
Die Direktumrichter SINAMICS SL150 mit Thyristorsäulen sind die beste Wahl, wenn es um kontinuierliche Regelung der Drehzahl von Hochleistungs-Synchron- oder Asynchronmotoren mit hohem Drehmoment und niedriger Ständerfrequenz geht. Sie sind in dreiphasiger Thyristorbrückenschaltung in sechs- oder zwölfpulsiger Schaltung ausgeführt. Wegen ihres außerordentlich robusten Designs sind sie ideal geeignet für den Betrieb von Fördermaschinen, Förderbändern, Mühlen und Baggerantrieben. -
SINAMICS SM120 CMAltreihen
-
Mittelspannungsumrichter - Der robuste LCI-Umrichter für drehzahlveränderbaren Betrieb oder als Anfahrumrichter für große Synchronmotoren und -generatoren!
Der LCI-Umrichter SINAMICS GL150 wurde für Einzelmotor-Applikationen mit quadratischem oder konstantem Drehmomentverlauf im Leistungsbereich bis 85 MW (höhere Leistungen auf Anfrage) entwickelt. Er ist in luft- und wassergekühlter Ausführung erhältlich und für Zwei- und Vierquadrantbetrieb geeignet. Wird im Allgemeinen für drehzahlveränderbaren Betrieb, aber auch als Anfahrumrichter für große Synchronmotoren und -generatoren mit Drehzahlen bis ca. 7000 U/min eingesetzt. -
Mittelspannungsumrichter - Der meist bewährte Mittelspannungsumrichter auf dem Markt, der mit seiner Zellentopologie die Anforderungen bezüglich hohem Wirkungsgrad und Verfügbarkeit am besten erfüllt.
Er enthält einen integrierten Transformator und kann in einem weiten Bereich von Spannungen und Ausgangsleistungen angepasst werden. Durch seine modulare Konstruktion und der Möglichkeit, durch einen Bypass jede beliebige Zelle während des Betriebs zu überbrücken, bietet er erhöhte Verfügbarkeit. Die Qualität der Ausgangsspannung ist so nahe an perfekter Sinusform, dass praktisch beliebige Motoren – alt oder neu, langsam- oder schnelllaufend – ohne jegliche Zusatzbelastung betrieben werden können. -
SIMOVERT MVAltreihen
-
SIMOVERT SAltreihen
-
Mittelspannungsumrichter - Ausgelegt für Applikationen mit besonderen oder komplexen Anfroderungen. Alle Systemversionen und Funktionen ermöglichen die Realisierung zahlreicher produktspezifischer Lösungen, die für Ihre Applikationsanforderungen maßgeschneidert sind. Die Leistungsteile sind von SINAMICS PERFECT HARMONY GH150 und vom Vorgängerprodukt SINAMICS SM120 CM entsprechend den bewährten Vorteilen dieser Produktlinien.
-
SIMOVERT ML2Altreihen
-
Mittelspannungsumrichter - Ein universeller und einfacher Antriebsumrichter für Einzelmotor-Applikationen mit quadratischem und konstantem Drehmomentverlauf in kompaktem und effizientem Design – ohne Netzrückspeisung. Der Umrichter SINAMICS GM150 (IGBT/IGCT) besticht durch Einfachheit, da die standardisierten Engineering-Tools wie Drive Technology Konfigurator für die Systemintegration und STARTER für schnelle und anwenderfreundliche Inbetriebnahme eingesetzt werden können. Der Umrichter SINAMICS GM150 zeichnet sich als wettbewerbsfähige, robuste und servicefreundliche Lösung aus.
-
Mittelspannungsumrichter - Eine neue Dimension der Vielseitigkeit von Umrichtern mit Zellentopologie.
Durch die M2C Toplogie kann der Umrichter für einen weiten Bereich von Ausgangsspannungen und Ausgangsleistungen genau angepasst werden. Die maximale Verfügbarkeit der Applikation wird damit erreicht, dass man jede Zelle während des Betriebs in weniger als 5 ms überbrücken und dabei trotzdem volle Ausgangsspannung beibehalten kann. Der Umrichter bietet einige einzigartige Merkmale, die zu seiner Vielseitigkeit beitragen, wie z. B. Konfigurationen mit getrennt aufgestelltem Transformator und Steuerschrank, Schiffszertifizierung und auf Störlichtbogenfestigkeit geprüfte Konstruktion. -
Mittelspannungsumrichter - Der SINAMICS SM150 ist das Spitzengerät für Anwendungen mit niedrigen und hohen Drehzahlen und Einzel- oder Mehrmotoren-Systemen, die hohe dynamische Performance und Netzrückspeisungsfähigkeit erfordern. Er ist für Umrichterkonfigurationen entweder mit IGBT- oder IGCT-Technik für einen erweiterten Leistungsbereich von Mittelspannungsapplikationen verfügbar.
-
Niederspannungsmotoren Transnorm - Kompakte, rippengekühlte Niederspannungsmotoren mit Graugussgehäuse von 600 - 2000 kW für Applikationen in zahlreichen Branchen. Sie sind außerordentlich zuverlässig und heben sich hervor aufgrund ihres geringen Platzbedarfs, optimalen Wirkungsgrads sowie niedrigen Betriebsgeräuschen.
-
SIMOTICS TN Serie H-compact PLUSAltreihen
-
Hochspannungsmotoren - Der neue ultrakompakte, extrem zuverlässige Hochspannungsmotor bis 3,2 MW für Einsatzgebiete ohne Explosionsgefahr, sowie die Explosionsschutzzonen 2 und 22 (Ex ec und Ex tc). Kennzeichnend ist dabei das revolutionäre Kühlkonzept, das alle luftgekühlten Varianten dieser Plattform nutzen. Rippenkühlung, Röhrenkühlung und interner Kühlkreislauf sind hier geschickt kombiniert und sorgen zusammen mit dem schwingungsoptimierten, robusten Gehäusedesign für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit auch unter extremen Bedingungen, sehr leisen Betrieb und vor allem eine einzigartige Leistungsdichte mit etwa 10–15 % mehr Leistung bei gleicher Baugröße.
-
Hochspannungsmotoren - Der wassermantelgekühlte Hochspannungsmotor von 1,1 - 3,2 MW, den sein optimiertes Kühlkonzept noch kompakter und somit ideal für beengte Platzverhältnisse macht. Zugleich ist der Motor prädestiniert für extreme Einsatzorte, da das Eindringen von schmutziger, aggressiver oder salzhaltiger Luft zuverlässig unterbunden wird und für Anwendungen, bei denen Wärmerückgewinnung zum Anlagenkonzept passt. Weitere Resultate der Optimierung sind: Geringeres Gewicht, noch leiserer Betrieb und ein nochmals verbessertes Schwingungsverhalten, das für einen dauerhaft reibungslosen Betrieb bei maximaler Anlagenlebensdauer sorgt.
-
Hochspannungsmotoren - Der ultrakompakte, druckfest gekapselte Hochspannungsmotor bis 7,1 MW, der auch in hochexplosiver Umgebung für maximale Sicherheit und sehr zuverlässigen Betrieb sorgt. Der Grund für die einzigartige Leistungsdichte ist ein revolutionäres Kühlkonzept, das das Prinzip der Innenumluft mit Elementen der Röhrenkühlung kombiniert: Zudem zeichnet sich der SIMOTICS HV C flameproof aus durch extrem robuste Konstruktion für maximale Zuverlässigkeit auch unter rauen Bedingungen und optimiertes Schwingverhalten.
-
Hochspannungsmotoren -
Kompakte, rippengekühlte Hochspannungsmotoren mit Graugussgehäuse von 150 – 750 kW für Applikationen in zahlreichen Branchen. Sie sind außerordentlich zuverlässig und heben sich hervor aufgrund ihres geringen Platzbedarfs, optimalen Wirkungsgrads sowie niedrigen Betriebsgeräuschen.
-
LOHER VarioAltreihen
-
Hochspannungsmotoren - Hochspannungsmotoren bis 26,5 MW mit modularem Kühlkonzept für Anwendungen in Branchen wie zum Beispiel Öl und Gas, Petrochemie, Chemie, Stahl und Schiffbau, Zement, Faserstoffe, Wasser/Abwasser und Energieerzeugung. Durch das flexible Konzept lässt sich der Motor präzise an die entsprechende Applikation anpassen. Hinzu kommen herausragende Zuverlässigkeit, hohe mechanische Steifigkeit sowie gewichtsoptimierte und geräuschdämpfende Konstruktion.
-
Hochspannungsmotoren - Hochspannungsmotoren von 0,25 -7,35 MW, aufgebaut auf einem modularen Kühlkonzept mit Graugussgehäuse. Entwickelt für Pumpen-, Lüfter- und Kompressorapplikationen hoher Leistung – insbesondere für Meerwasserentsalzungsanlagen, Energieerzeugung und im Bereich Wasser/Abwasser. Da sie sich auf das Wesentliche beschränken, sind diese Motoren kosteneffizient – heben sich aber hervor aufgrund ihrer hohen Qualität, Zuverlässigkeit und der sehr kompakten Konstruktion.
-
Hochspannungsmotoren - Die neuen Schleifringläufermotoren SIMOTICS HV M slipring decken mit ihrer unschlagbaren Modularität einen weiten Bereich von Applikationen von 200 KW bis 8,2 MW in der Zement- und Bergbauindustrie ab, wie z.B. Mühlen, Brecher, Förderbänder und Lüfter. Die Motoren SIMOTICS HV M slipring bieten perfekte Lösungen für Kundenanforderungen – wie geringeren Anlaufstrom und höheres Anlaufmoment – insbesondere in Applikationen mit hohem Lastträgheitsmoment.
-
SIMOTICS HV Serie H-compact PLUSAltreihen
-
LOHER Vario PLUSAltreihen
-
SIMOTICS HV Serie H-modynAltreihen
-
Hochspannungsmotoren - SIMOTICS HV HP ist ein Plattformmotor von 5 - 70 MW, der durch einzigartige Modularität und Anpassbarkeit an kundenspezifische Anforderung gekennzeichnet ist. Das standardisierte Plattformkonzept des SIMOTICS HV HP vereint die Vorteile einer Serienproduktion, mit den Vorteilen einer kundenspezifischen Lösung, die flexibel und effizient an individuelle Anforderungen angepasst werden kann. Mit SIMOTICS HV HP sind das erste Mal maßgeschneiderte Motoren des obersten Leistungsbereiches in den Siemens-Konfiguratoren erfasst: für eine einfache Auswahl und Konfiguration, beschleunigte Angebotsbearbeitung und verringerten Aufwand.
-
SIMOTICS HV Serie A-modynAltreihen
-
SIMOTICS Reihe 5Altreihen
-
Hochspannungsmotoren - Der High-Speed Direktantrieb für Kompressoren bis 30 MW und bis zu 15.900 U/min! Die SIMOTICS HV Serie HS-modyn setzt Maßstäbe, wenn es um die Verfügbarkeit von Kompressorantrieben geht: mit ihrer einzigartigen Läuferkonstruktion erreichen Sie höchste Zuverlässigkeit und minimale Betriebskosten.
-
Generatoren - Ob für Schiffe, Ölplattformen, Notstromaggregate, kleinere Hydro-, Diesel-, Gas- oder Dampfkraftwerke:
SIGENTICS Industriegeneratoren decken lückenlos ein Leistungsspektrum von 300 kVA bis 35 MVA für alle Applikationen ab. Das Angebot umfasst Hoch- und Niederspannungsgeneratoren für Dieselaggregate, kleine Wasserkraftwerke und Turbinenanwendungen. -
Hochspannungsmotoren - Höchst fleixible und anpassbar an Kundenwünsche! Die beliebte modulare Motorenserie für Engineering Anpassungen. Höchste fleixibilität mit einer vielzahl von Optionen für die kundenspezifische Motoroptimierung. Varianten mit horizontalen Bauformen bis 20.000 HP für 460 V bis 13,2 kV bis hin zu durchgängigen vertikalen Ausführungen bis 8.000 HP. Die höchste Leistungsfähigkeit für vorengineerte Motoren.
-
Hochspannungsmotoren - Die neue innovative ANEMA Motoren Seire für Standardapplikationen bis 1.100 HP beinhaltet eine große Auswahl and Standardapplikationen um ihre Spezifikationsanforderungen zu erfüllen. Diese neue Motorenserie ist vorgefertigt auf Lager verfügbar mit kurzen Lieferzeiten verfügbar!
-
Niederspannungsmotoren Transnorm - Der neue ultrakompakte, extrem zuverlässige Transnormmotor bis 2 MW für Einsatzgebiete ohne Explosionsgefahr, sowie die Explosionsschutzzonen 2 und 22 (Ex ec und Ex tc). Kennzeichnend ist dabei das revolutionäre Kühlkonzept, das alle luftgekühlten Varianten dieser Plattform nutzen. Rippenkühlung, Röhrenkühlung und interner Kühlkreislauf sind hier geschickt kombiniert und sorgen zusammen mit dem schwingungsoptimierten, robusten Gehäusedesign für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit auch unter extremen Bedingungen, sehr leisen Betrieb und vor allem eine einzigartige Leistungsdichte mit etwa 10–15 % mehr Leistung bei gleicher Baugröße.
-
Hochspannungsmotoren - Die Kompakt-Serien der Hochspannungsmotoren in Asynchrontechnik überdecken einen Leistungsbereich von 0,15 bis 7,1 MW, alle relevanten Kühlarten, geringe Einbauhöhe – zusätzlich zur klassischen Rippenkühlung auch verfügbar in Röhren- und Wassermantelkühlung.
-
Niederspannungsmotoren Transnorm - Die Kompakt-Serien der Transnormmotoren in Asynchrontechnik überdecken einen Niederspannungs-Leistungsbereich bis 2 MW, alle relevanten Kühlarten, geringe Einbauhöhe – zusätzlich zur klassischen Rippenkühlung auch verfügbar in Röhren- und Wassermantelkühlung.
-
Niederspannungsmotoren Transnorm - Der wassermantelgekühlte Niederspannungsmotor bis 2,5 MW, den sein optimiertes Kühlkonzept noch kompakter und somit ideal für beengte Platzverhältnisse macht. Zugleich ist der Motor prädestiniert für extreme Einsatzorte, da das Eindringen von schmutziger, aggressiver oder salzhaltiger Luft zuverlässig unterbunden wird und für Anwendungen, bei denen Wärmerückgewinnung zum Anlagenkonzept passt. Weitere Resultate der Optimierung sind: Geringeres Gewicht, noch leiserer Betrieb und ein nochmals verbessertes Schwingungsverhalten, das für einen dauerhaft reibungslosen Betrieb bei maximaler Anlagenlebensdauer sorgt.
-
Niederspannungsmotoren Transnorm - Der ultrakompakte, druckfest gekapselte Niederspannungsmotor bis 2 MW, der auch in hochexplosiver Umgebung für maximale Sicherheit und sehr zuverlässigen Betrieb sorgt. Der Grund für die einzigartige Leistungsdichte ist ein revolutionäres Kühlkonzept, das das Prinzip der Innenumluft mit Elementen der Röhrenkühlung kombiniert: Zudem zeichnet sich der SIMOTICS HV C flameproof aus durch extrem robuste Konstruktion für maximale Zuverlässigkeit auch unter rauen Bedingungen und optimiertes Schwingverhalten.
-
Niederspannungsmotoren Transnorm - Niederspannungsmotoren von 250 - 5300 kW mit modularem Kühlkonzept für Anwendungen in Branchen wie zum Beispiel Öl und Gas, Petrochemie, Chemie, Stahl und Schiffbau, Zement, Faserstoffe, Wasser/Abwasser und Energieerzeugung. Durch das flexible Konzept lässt sich der Motor präzise an die entsprechende Applikation anpassen. Hinzu kommen herausragende Zuverlässigkeit, hohe mechanische Steifigkeit sowie gewichtsoptimierte und geräuschdämpfende Konstruktion.
-
Niederspannungsmotoren Transnorm - Bewährte Qualität – ausgerichtet auf das Wichtige! Die Niederspannungsmotoren der A-compact PLUS Serie von 1,5 - 3,5 MW basieren auf einem modularen Kühlkonzept mit Gussgehäuse. Sie sind insbesondere für Marine und Schiffbau entwickelt, aber auch für andere Branchen wie z.B. Meerwasserentsalzungsanlagen, Energieerzeugung und im Wasser-/Abwasserbereich geeignet. Die SIMOTICS HV Serie A-compact PLUS ist kostengünstig, da sie den Schwerpunkt auf die wesentlichen Eigenschaften legt – sich aber gleichzeitig aufgrund hoher Qualität, Zuverlässigkeit und ihrem kompakten Design hervorhebt.