text.skipToContent text.skipToNavigation
ID: 18131 17.01.2022

SINAMICS Mittelspannungsumrichter - Inbetriebnahme Prüfliste

Download

Securityhinweise

Um Anlagen, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches Industrial Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Industrial Security finden Sie unter https://www.siemens.com/industrialsecurity.

Betrifft Produkte / Portfolio Elemente

  • SINAMICS PERFECT HARMONY GH150
    Mittelspannungsumrichter - Eine neue Dimension der Vielseitigkeit von Umrichtern mit Zellentopologie.
    Durch die M2C Toplogie kann der Umrichter für einen weiten Bereich von Ausgangsspannungen und Ausgangsleistungen genau angepasst werden. Die maximale Verfügbarkeit der Applikation wird damit erreicht, dass man jede Zelle während des Betriebs in weniger als 5 ms überbrücken und dabei trotzdem volle Ausgangsspannung beibehalten kann. Der Umrichter bietet einige einzigartige Merkmale, die zu seiner Vielseitigkeit beitragen, wie z. B. Konfigurationen mit getrennt aufgestelltem Transformator und Steuerschrank, Schiffszertifizierung und auf Störlichtbogenfestigkeit geprüfte Konstruktion.
  • SINAMICS GM150
    Mittelspannungsumrichter - Ein universeller und einfacher Antriebsumrichter für Einzelmotor-Applikationen mit quadratischem und konstantem Drehmomentverlauf in kompaktem und effizientem Design – ohne Netzrückspeisung. Der Umrichter SINAMICS GM150 (IGBT/IGCT) besticht durch Einfachheit, da die standardisierten Engineering-Tools wie Drive Technology Konfigurator für die Systemintegration und STARTER für schnelle und anwenderfreundliche Inbetriebnahme eingesetzt werden können. Der Umrichter SINAMICS GM150 zeichnet sich als wettbewerbsfähige, robuste und servicefreundliche Lösung aus.
  • SINAMICS GL150
    Mittelspannungsumrichter - Der robuste LCI-Umrichter für drehzahlveränderbaren Betrieb oder als Anfahrumrichter für große Synchronmotoren und -generatoren!
    Der LCI-Umrichter SINAMICS GL150 wurde für Einzelmotor-Applikationen mit quadratischem oder konstantem Drehmomentverlauf im Leistungsbereich bis 85 MW (höhere Leistungen auf Anfrage) entwickelt. Er ist in luft- und wassergekühlter Ausführung erhältlich und für Zwei- und Vierquadrantbetrieb geeignet. Wird im Allgemeinen für drehzahlveränderbaren Betrieb, aber auch als Anfahrumrichter für große Synchronmotoren und -generatoren mit Drehzahlen bis ca. 7000 U/min eingesetzt.
  • SINAMICS SM150
    Mittelspannungsumrichter - Der SINAMICS SM150 ist das Spitzengerät für Anwendungen mit niedrigen und hohen Drehzahlen und Einzel- oder Mehrmotoren-Systemen, die hohe dynamische Performance und Netzrückspeisungsfähigkeit erfordern. Er ist für Umrichterkonfigurationen entweder mit IGBT- oder IGCT-Technik für einen erweiterten Leistungsbereich von Mittelspannungsapplikationen verfügbar.
  • SINAMICS SH150
    Mittelspannungsumrichter - Ausgelegt für Applikationen mit besonderen oder komplexen Anfroderungen. Alle Systemversionen und Funktionen ermöglichen die Realisierung zahlreicher produktspezifischer Lösungen, die für Ihre Applikationsanforderungen maßgeschneidert sind. Die Leistungsteile sind von SINAMICS PERFECT HARMONY GH150 und vom Vorgängerprodukt SINAMICS SM120 CM entsprechend den bewährten Vorteilen dieser Produktlinien.