ID: 18272
15.12.2021
SIMINE® Winder - Maximum productivity with maximum safety
Beitragsseitenunterkategorie | Broschüre |
---|
Safe and efficient transport of material and persons is top priority for underground mines. The shaft hoisting system plays a key role – or more precisely, the interaction / interface of drive, control and safety system. This calls for a technically and economically efficient solution – so that safety increases with reduced costs.
This brochure will give you an overview of our completely integrated solutions for mine winders.
Download
mine-winder-300dpi.pdf
DownloadBetrifft Produkte / Portfolio Elemente
-
Branchenlösungen - Als vertrauenswürdiger Bergbaupartner helfen wir unseren Kunden mit unseren SIMINE-Lösungen, ihre Herausforderungen zu meistern und damit neue Maßstäbe in der Bergbauindustrie zu setzen. Um die Effizienz zu steigern und die Kosten zu senken, setzen wir auf unsere Lösungen für Minenaufzüge, Material Management, getriebelose und konventionelle Mühlen sowie bergbauspezifische Automatisierungs- und Stromversorgungslösungen. SIMINE-Systeme bieten zusätzlich Lösungen für die Digitalisierung Ihrer Anlagen, Maschinen und Prozesse, die den Betrieb optimieren und ein konsistentes End-to-End-Datenmanagement gewährleisten.
-
Branchenlösungen - Eine vollständig elektrische Lösung für Schachtförderanlagen einschließlich Antriebssystem, Stromversorgung, Schachtsignalanlage sowie unserem SIMINE® Winder Technology Controller (WTC) für Steuerung, Sicherheit und Automatisierung. Die digitale Drehzahlregelung und -überwachung erfüllt die Norm Safety Integral Level 3 (SIL 3, entspricht IEC 61508) sowie die deutsche TAS-Norm, die für Schachtförderanlagen gilt.
-
Branchenlösungen - Der Winder Technological Controller (WTC) ist das Herzstück eines jeden Schachtförderers. Dieser Controller berechnet kontinuierlich die Sollwerte für Beschleunigung, Geschwindigkeit und Position innerhalb eines geschlossenen Regelkreises während des gesamten Förderzyklus. Zusätzlich überwacht er die Geschwindigkeit und die Positionen der Fördermittel mit Hilfe von Impulsgebern und Wellen-/Synchronisationsschaltern. Der geschlossene Regelkreis gewährleistet einen zeitoptimierten Hubzyklus mit Geschwindigkeits- und Positionsregelung über die gesamte Hubstrecke. Die Hubzyklen sind exakt reproduzierbar und die Hubzeit wird auf ein Minimum reduziert. Eine präzise Geschwindigkeitsregelung ist bis zu einer Geschwindigkeit von 1 cm/sec möglich und dabei wird eine Positioniergenauigkeit von bis zu 1 cm ermöglicht. Die Ruckbegrenzung hilft Seilschwingungen zu vermeiden und somit wird keine Zeit zum Dämpfen der Schwingungen vor der Belastung benötigt. Dies verkürzt nicht nur die Taktzeit, sondern verlängert auch die Lebensdauer des Seils.
Die SIMINE® Winder Technology Control ist Teil des SIMINE® Winders und wird nicht separat verkauft.