Produktauslauf - LOHER Dynavert XL
Beitragsseitenunterkategorie | Produktmeilenstein |
---|
Zum 30.09.2022 endet die im Jahr 2017 angekündigte Auslaufphase des LOHER Dynavert XL. Das Produkt wird endgültig eingestellt.
Auf Anfrage und im Rahmen der Möglichkeiten steht Ihnen für den LOHER Dynavert XL der Ersatzteilservice und Service Support der DI CS zur Verfügung.
Kontaktieren Sie hierzu: wrc-quotation.industry@siemens.com
Es sind alle LOHER Dynavert XL Produkte betroffen.
Dies betrifft im Wesentlichen folgende Artikelnummern / Typen:
Artikelnummer | Typenschlüssel |
---|---|
LDX:2W2A81000000 | DYNAVERT XL 40-011 2W2A-81000-000 |
LDX:2W6A72182182 | DYNAVERT XL 69-911 2W6A-72182-182 |
LDX:2W6A82105105 | DYNAVERT XL 40-200 2W6A-82105-105 |
LDX:2W6A82107107 | DYNAVERT XL 69-355 2W6A-82107-107 |
LDX:2W6P81168166 | DYNAVERT XL 69-770 2W6P-81168-166 |
LDX:2W6P81172172 | DYNAVERT XL 69-912 2W6P-81172-172 |
LDX:2W6P81271178 | DYNAVERT XL 69-915 2W6P-82275-182 |
LDX:2W6P82171175 | DYNAVERT XL 69 911 2W6P-82171-175 |
LDX:2W6P82182182 | DYNAVERT XL 69 914 2W6P-82182-182 |
LDX:2W6P82275182 | DYNAVERT XL 69-915 2W6P-82275-182 |
LDX:2W6R60692920 | DYNAVERT XL 2W6R-60692-920 |
LDX:2W6R60696953 | DYNAVERT XL 2W6R-60696-953 |
LDX:2W6R61692925 | DYNAVERT XL 2W6R-61696-925 |
LDX:2W6R70690953 | DYNAVERT XL 2W6R-70690-953 |
LDX:2W6R71656655 | DYNAVERT XL 69-955 2W6R-71656-655 |
LDX:2W6R71656955 | DYNAVERT XL 69-955 2W6R-71656-655 |
LDX:2W6R80690750 | DYNAVERT XL 2W6R-80690-750 |
LDX:2W6R80690915 | DYNAVERT XL 2W6R-80690-915 |
LDX:2W6R80692915 | DYNAVERT XL 2W6R-80692-915 |
LDX:2W6R81204203 | DYNAVERT XL 69-915 2W6R-81204-203 |
LDX:2W6R81256255 | DYNAVERT XL 69-920 2W6R-81256-255 |
Hinzu kommen alle LOHER Dynavert XL, welche mit folgenden Kürzel beginnen:
LOHER Typenschlüssel:
DYNAVERT XL 2W..-.0...-…
DYNAVERT XL 2W..-.1...-…
DYNAVERT XL 2W..-.2...-…
DYNAVERT XL ..-… 2W..-.0...-…
DYNAVERT XL ..-… 2W..-.1...-…
DYNAVERT XL ..-… 2W..-.2...-…
Artikelnummer:
LDX:2W…0…..
LDX:2W…1…..
LDX:2W…2…..
Produktion / Standort
Ruhstorf an der Rott