Niederspannungsmotoren Transnorm - Der neue ultrakompakte, extrem zuverlässige Transnormmotor bis 2 MW für Einsatzgebiete ohne Explosionsgefahr, sowie die Explosionsschutzzonen 2 und 22 (Ex ec und Ex tc). Kennzeichnend ist dabei das revolutionäre Kühlkonzept, das alle luftgekühlten Varianten dieser Plattform nutzen. Rippenkühlung, Röhrenkühlung und interner Kühlkreislauf sind hier geschickt kombiniert und sorgen zusammen mit dem schwingungsoptimierten, robusten Gehäusedesign für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit auch unter extremen Bedingungen, sehr leisen Betrieb und vor allem eine einzigartige Leistungsdichte mit etwa 10–15 % mehr Leistung bei gleicher Baugröße.
ID: 18393
17.11.2022
Optionsbeschreibung K72 - Standard Beschichtungssystem C3 M NDFT 120µm
SIMOTICS HV C/M/HP, HS-synchron/modyn, Walzwerk, Bergbau, SIGENTICS, SIGENTICS M
Identifikationsnummer | A5E52198845A |
---|---|
Beitragsseitenunterkategorie | Technische Information |
Weitere Informationen im angehängten Dokument.
Betrifft Produkte / Portfolio Elemente
-
-
Niederspannungsmotoren Transnorm - Der wassermantelgekühlte Niederspannungsmotor bis 2,5 MW, den sein optimiertes Kühlkonzept noch kompakter und somit ideal für beengte Platzverhältnisse macht. Zugleich ist der Motor prädestiniert für extreme Einsatzorte, da das Eindringen von schmutziger, aggressiver oder salzhaltiger Luft zuverlässig unterbunden wird und für Anwendungen, bei denen Wärmerückgewinnung zum Anlagenkonzept passt. Weitere Resultate der Optimierung sind: Geringeres Gewicht, noch leiserer Betrieb und ein nochmals verbessertes Schwingungsverhalten, das für einen dauerhaft reibungslosen Betrieb bei maximaler Anlagenlebensdauer sorgt.
-
Niederspannungsmotoren Transnorm - Der ultrakompakte, druckfest gekapselte Niederspannungsmotor bis 2 MW, der auch in hochexplosiver Umgebung für maximale Sicherheit und sehr zuverlässigen Betrieb sorgt. Der Grund für die einzigartige Leistungsdichte ist ein revolutionäres Kühlkonzept, das das Prinzip der Innenumluft mit Elementen der Röhrenkühlung kombiniert: Zudem zeichnet sich der SIMOTICS HV C flameproof aus durch extrem robuste Konstruktion für maximale Zuverlässigkeit auch unter rauen Bedingungen und optimiertes Schwingverhalten.
-
Hochspannungsmotoren - Der neue ultrakompakte, extrem zuverlässige Hochspannungsmotor bis 3,2 MW für Einsatzgebiete ohne Explosionsgefahr, sowie die Explosionsschutzzonen 2 und 22 (Ex ec und Ex tc). Kennzeichnend ist dabei das revolutionäre Kühlkonzept, das alle luftgekühlten Varianten dieser Plattform nutzen. Rippenkühlung, Röhrenkühlung und interner Kühlkreislauf sind hier geschickt kombiniert und sorgen zusammen mit dem schwingungsoptimierten, robusten Gehäusedesign für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit auch unter extremen Bedingungen, sehr leisen Betrieb und vor allem eine einzigartige Leistungsdichte mit etwa 10–15 % mehr Leistung bei gleicher Baugröße.
-
Hochspannungsmotoren - Der wassermantelgekühlte Hochspannungsmotor von 1,1 - 3,2 MW, den sein optimiertes Kühlkonzept noch kompakter und somit ideal für beengte Platzverhältnisse macht. Zugleich ist der Motor prädestiniert für extreme Einsatzorte, da das Eindringen von schmutziger, aggressiver oder salzhaltiger Luft zuverlässig unterbunden wird und für Anwendungen, bei denen Wärmerückgewinnung zum Anlagenkonzept passt. Weitere Resultate der Optimierung sind: Geringeres Gewicht, noch leiserer Betrieb und ein nochmals verbessertes Schwingungsverhalten, das für einen dauerhaft reibungslosen Betrieb bei maximaler Anlagenlebensdauer sorgt.
-
Hochspannungsmotoren - Der ultrakompakte, druckfest gekapselte Hochspannungsmotor bis 7,1 MW, der auch in hochexplosiver Umgebung für maximale Sicherheit und sehr zuverlässigen Betrieb sorgt. Der Grund für die einzigartige Leistungsdichte ist ein revolutionäres Kühlkonzept, das das Prinzip der Innenumluft mit Elementen der Röhrenkühlung kombiniert: Zudem zeichnet sich der SIMOTICS HV C flameproof aus durch extrem robuste Konstruktion für maximale Zuverlässigkeit auch unter rauen Bedingungen und optimiertes Schwingverhalten.
-
Hochspannungsmotoren - Die Kompakt-Serien der Hochspannungsmotoren in Asynchrontechnik überdecken einen Leistungsbereich von 0,15 bis 7,1 MW, alle relevanten Kühlarten, geringe Einbauhöhe – zusätzlich zur klassischen Rippenkühlung auch verfügbar in Röhren- und Wassermantelkühlung.
-
Niederspannungsmotoren Transnorm - Die Kompakt-Serien der Transnormmotoren in Asynchrontechnik überdecken einen Niederspannungs-Leistungsbereich bis 2 MW, alle relevanten Kühlarten, geringe Einbauhöhe – zusätzlich zur klassischen Rippenkühlung auch verfügbar in Röhren- und Wassermantelkühlung.
-
Hochspannungsmotoren - Hochspannungsmotoren bis 26,5 MW mit modularem Kühlkonzept für Anwendungen in Branchen wie zum Beispiel Öl und Gas, Petrochemie, Chemie, Stahl und Schiffbau, Zement, Faserstoffe, Wasser/Abwasser und Energieerzeugung. Durch das flexible Konzept lässt sich der Motor präzise an die entsprechende Applikation anpassen. Hinzu kommen herausragende Zuverlässigkeit, hohe mechanische Steifigkeit sowie gewichtsoptimierte und geräuschdämpfende Konstruktion.
-
Niederspannungsmotoren Transnorm - Niederspannungsmotoren von 250 - 5300 kW mit modularem Kühlkonzept für Anwendungen in Branchen wie zum Beispiel Öl und Gas, Petrochemie, Chemie, Stahl und Schiffbau, Zement, Faserstoffe, Wasser/Abwasser und Energieerzeugung. Durch das flexible Konzept lässt sich der Motor präzise an die entsprechende Applikation anpassen. Hinzu kommen herausragende Zuverlässigkeit, hohe mechanische Steifigkeit sowie gewichtsoptimierte und geräuschdämpfende Konstruktion.
-
Hochspannungsmotoren - SIMOTICS HV HP ist ein Plattformmotor von 5 - 70 MW, der durch einzigartige Modularität und Anpassbarkeit an kundenspezifische Anforderung gekennzeichnet ist. Das standardisierte Plattformkonzept des SIMOTICS HV HP vereint die Vorteile einer Serienproduktion, mit den Vorteilen einer kundenspezifischen Lösung, die flexibel und effizient an individuelle Anforderungen angepasst werden kann. Mit SIMOTICS HV HP sind das erste Mal maßgeschneiderte Motoren des obersten Leistungsbereiches in den Siemens-Konfiguratoren erfasst: für eine einfache Auswahl und Konfiguration, beschleunigte Angebotsbearbeitung und verringerten Aufwand.
-
Hochspannungsmotoren - Der High-Speed Direktantrieb für Kompressoren bis 30 MW und bis zu 15.900 U/min! Die SIMOTICS HV Serie HS-modyn setzt Maßstäbe, wenn es um die Verfügbarkeit von Kompressorantrieben geht: mit ihrer einzigartigen Läuferkonstruktion erreichen Sie höchste Zuverlässigkeit und minimale Betriebskosten.
-
Branchenlösungen - Als vertrauenswürdiger Bergbaupartner helfen wir unseren Kunden mit unseren SIMINE-Lösungen, ihre Herausforderungen zu meistern und damit neue Maßstäbe in der Bergbauindustrie zu setzen. Um die Effizienz zu steigern und die Kosten zu senken, setzen wir auf unsere Lösungen für Minenaufzüge, Material Management, getriebelose und konventionelle Mühlen sowie bergbauspezifische Automatisierungs- und Stromversorgungslösungen. SIMINE-Systeme bieten zusätzlich Lösungen für die Digitalisierung Ihrer Anlagen, Maschinen und Prozesse, die den Betrieb optimieren und ein konsistentes End-to-End-Datenmanagement gewährleisten.
-
Generatoren - Ob für Schiffe, Ölplattformen, Notstromaggregate, kleinere Hydro-, Diesel-, Gas- oder Dampfkraftwerke:
SIGENTICS Industriegeneratoren decken lückenlos ein Leistungsspektrum von 300 kVA bis 35 MVA für alle Applikationen ab. Das Angebot umfasst Hoch- und Niederspannungsgeneratoren für Dieselaggregate, kleine Wasserkraftwerke und Turbinenanwendungen. -
SIGENTICS HV/LV SynchrongeneratorSIGENTICS HV/LV Synchrongenerator