ID: 18414
05.12.2022
SINAMICS CU320 control unit upgrade kit
Beitragsseitenunterkategorie | Flyer |
---|
Upgrading your SINAMICS GM/GL150 Drives with the latest version of SINAMICS CU320-2 control unit enables you to extend your drive availability. Additionally, a new SINAMICS CU320-2 control unit realizes the access to digitalization services for the SINAMICS Drives. The SINAMICS CU320-2 upgrade projects are managed according to special execution process steps that lower the downtime risk for our customers during upgrade implementation.
Download
SINAMICS CU320 control unit upgrade kit_flyer.pdf
DownloadBetrifft Produkte / Portfolio Elemente
-
Services - Nutzen Sie die Siemens Retrofit Services zur Verlängerung der Lebensdauer Ihrer Maschinen und Anlagen. Optimieren Sie die Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit Ihrer installierten Motoren und Umrichter durch Retrofit vorhandener Produkte und Systeme.
-
Mittelspannungsumrichter - Ein universeller und einfacher Antriebsumrichter für Einzelmotor-Applikationen mit quadratischem und konstantem Drehmomentverlauf in kompaktem und effizientem Design – ohne Netzrückspeisung. Der Umrichter SINAMICS GM150 (IGBT/IGCT) besticht durch Einfachheit, da die standardisierten Engineering-Tools wie Drive Technology Konfigurator für die Systemintegration und STARTER für schnelle und anwenderfreundliche Inbetriebnahme eingesetzt werden können. Der Umrichter SINAMICS GM150 zeichnet sich als wettbewerbsfähige, robuste und servicefreundliche Lösung aus.
-
Mittelspannungsumrichter - Der robuste LCI-Umrichter für drehzahlveränderbaren Betrieb oder als Anfahrumrichter für große Synchronmotoren und -generatoren!
Der LCI-Umrichter SINAMICS GL150 wurde für Einzelmotor-Applikationen mit quadratischem oder konstantem Drehmomentverlauf im Leistungsbereich bis 85 MW (höhere Leistungen auf Anfrage) entwickelt. Er ist in luft- und wassergekühlter Ausführung erhältlich und für Zwei- und Vierquadrantbetrieb geeignet. Wird im Allgemeinen für drehzahlveränderbaren Betrieb, aber auch als Anfahrumrichter für große Synchronmotoren und -generatoren mit Drehzahlen bis ca. 7000 U/min eingesetzt.