Kompakte, rippengekühlte Hochspannungsmotoren mit Graugussgehäuse von 150 – 750 kW für Applikationen in zahlreichen Branchen. Sie sind außerordentlich zuverlässig und heben sich hervor aufgrund ihres geringen Platzbedarfs, optimalen Wirkungsgrads sowie niedrigen Betriebsgeräuschen.
ID: 18419
08.12.2022
UK Declaration of Incorporation of partly completed Machinery - S.I. 2008 No. 1597 - Siemens AG
Fertigung Nürnberg (NMA) / Drasov (DSV) - 1N.1, 1L.4, 1P.4, 1M.4, 1R.6, 1S.6, 1R.7, 1S.7
Zertifikatsnummer | A5E52387042A |
---|---|
Zertifikat-Art | Konformitätserklärung |
Zertifikat | UK-Konformitätserklärung |
Zulassungsstelle / Aussteller | Siemens AG |
Download
UK_DoÍpiM_A5E52387042A_MD_All_Mot_NMA_DSV.pdf
DownloadBetrifft Produkte / Portfolio Elemente
-
Hochspannungsmotoren -
-
Hochspannungsmotoren - Die neuen Schleifringläufermotoren SIMOTICS HV M slipring decken mit ihrer unschlagbaren Modularität einen weiten Bereich von Applikationen von 200 KW bis 8,2 MW in der Zement- und Bergbauindustrie ab, wie z.B. Mühlen, Brecher, Förderbänder und Lüfter. Die Motoren SIMOTICS HV M slipring bieten perfekte Lösungen für Kundenanforderungen – wie geringeren Anlaufstrom und höheres Anlaufmoment – insbesondere in Applikationen mit hohem Lastträgheitsmoment.
-
Hochspannungsmotoren - Hochspannungsmotoren von 0,25 -7,35 MW, aufgebaut auf einem modularen Kühlkonzept mit Graugussgehäuse. Entwickelt für Pumpen-, Lüfter- und Kompressorapplikationen hoher Leistung – insbesondere für Meerwasserentsalzungsanlagen, Energieerzeugung und im Bereich Wasser/Abwasser. Da sie sich auf das Wesentliche beschränken, sind diese Motoren kosteneffizient – heben sich aber hervor aufgrund ihrer hohen Qualität, Zuverlässigkeit und der sehr kompakten Konstruktion.
-
Niederspannungsmotoren Transnorm - Bewährte Qualität – ausgerichtet auf das Wichtige! Die Niederspannungsmotoren der A-compact PLUS Serie von 1,5 - 3,5 MW basieren auf einem modularen Kühlkonzept mit Gussgehäuse. Sie sind insbesondere für Marine und Schiffbau entwickelt, aber auch für andere Branchen wie z.B. Meerwasserentsalzungsanlagen, Energieerzeugung und im Wasser-/Abwasserbereich geeignet. Die SIMOTICS HV Serie A-compact PLUS ist kostengünstig, da sie den Schwerpunkt auf die wesentlichen Eigenschaften legt – sich aber gleichzeitig aufgrund hoher Qualität, Zuverlässigkeit und ihrem kompakten Design hervorhebt.