Durch die M2C Toplogie kann der Umrichter für einen weiten Bereich von Ausgangsspannungen und Ausgangsleistungen genau angepasst werden. Die maximale Verfügbarkeit der Applikation wird damit erreicht, dass man jede Zelle während des Betriebs in weniger als 5 ms überbrücken und dabei trotzdem volle Ausgangsspannung beibehalten kann. Der Umrichter bietet einige einzigartige Merkmale, die zu seiner Vielseitigkeit beitragen, wie z. B. Konfigurationen mit getrennt aufgestelltem Transformator und Steuerschrank, Schiffszertifizierung und auf Störlichtbogenfestigkeit geprüfte Konstruktion.
SINAMICS GH150 HMI Image v2.1 and app V2.2
With the immediate effect the SINAMICS GH150 HMI Image v2.1 and app V2.2 is declared for sales and delivery release.
Introduction
SINAMICS GH150 HMI, a complete HMI solution, composed of hardware and software components, is built on the control cabinet door of each SINAMICS GH150 (both Water Cooled and Air Cooled). The hardware component is SIMATIC IPC277E with preinstalled GH150 HMI image v2.1. The software component is SINMAICS GH150 HMI app v2.2 running on the top of HMI Image v2.1. Users can commission, diagnose, and operate the drive by touching GH150 HMI.
Download
Software available from customer service via LDA Service.
Feature highlights
Features | Customer benefit |
Drive status monitoring |
|
Drive diagnostics |
|
Drive parameters |
|
Multi-language support |
|
Security |
|
Third-party software - license conditions and copyright notes
You can find the copyright notes on the third-party software, especially Open Source Software, as well as applicable license conditions for this type of third-party software in the READ_OSS.HTM file.
Special note for resellers
The information and the license conditions in the READ_OSS.HTM file must be passed on to the purchasing party to avoid license infringements by the reseller or purchasing party.
Availability of the source code
Some license conditions of third-party software components used in this product may oblige us to provide you with the source text and further information for these components. You can find this information either directly on the product itself or with the product (e.g. on a mass storage medium, DVD). Should this not be possible due to technical reasons, Siemens will send you this OSS Source Code against payment of the handling expenses. Please contact the address specified at the end of this section regarding this matter.
If you like to receive a copy of the source code, please contact SIEMENS at the following address:
Siemens AG
Legal - LC DI FA SL
Werner-von-Siemens Str. 60
91052 Erlangen
Germany
Boundary condition
Functional restriction list: Restriction list SINAMICS GH150 HMI App v2.2
Download
Betrifft Produkte / Portfolio Elemente
-
Mittelspannungsumrichter - Eine neue Dimension der Vielseitigkeit von Umrichtern mit Zellentopologie.
Durch die M2C Toplogie kann der Umrichter für einen weiten Bereich von Ausgangsspannungen und Ausgangsleistungen genau angepasst werden. Die maximale Verfügbarkeit der Applikation wird damit erreicht, dass man jede Zelle während des Betriebs in weniger als 5 ms überbrücken und dabei trotzdem volle Ausgangsspannung beibehalten kann. Der Umrichter bietet einige einzigartige Merkmale, die zu seiner Vielseitigkeit beitragen, wie z. B. Konfigurationen mit getrennt aufgestelltem Transformator und Steuerschrank, Schiffszertifizierung und auf Störlichtbogenfestigkeit geprüfte Konstruktion.