Digitalisierung und Remote - SIDRIVE IQ ist eine ganzheitliche Lösung und Service zum Industriellen Internet der Dinge (IIoT). Mit unserer Digitalen Plattform SIDRIVE IQ Suite und unseren Digitalen Services Rapid Response und Guided Supervision erhöhen Sie für ihre Anlage die Produktivität, Servicefähigkeit und Verfügbarkeit.
ID: 18441
24.02.2023
Water & Wastewater Industry
Information for the Indian market
Beitragsseitenunterkategorie | Broschüre |
---|
Weitere Informationen im Anhang.
Download
LDA-Brochure-water-wastewater-India.pdf
DownloadBetrifft Produkte / Portfolio Elemente
-
-
Mittelspannungsumrichter - Eine neue Dimension der Vielseitigkeit von Umrichtern mit Zellentopologie.
Durch die M2C Toplogie kann der Umrichter für einen weiten Bereich von Ausgangsspannungen und Ausgangsleistungen genau angepasst werden. Die maximale Verfügbarkeit der Applikation wird damit erreicht, dass man jede Zelle während des Betriebs in weniger als 5 ms überbrücken und dabei trotzdem volle Ausgangsspannung beibehalten kann. Der Umrichter bietet einige einzigartige Merkmale, die zu seiner Vielseitigkeit beitragen, wie z. B. Konfigurationen mit getrennt aufgestelltem Transformator und Steuerschrank, Schiffszertifizierung und auf Störlichtbogenfestigkeit geprüfte Konstruktion. -
Mittelspannungsumrichter - Der meist bewährte Mittelspannungsumrichter auf dem Markt, der mit seiner Zellentopologie die Anforderungen bezüglich hohem Wirkungsgrad und Verfügbarkeit am besten erfüllt.
Er enthält einen integrierten Transformator und kann in einem weiten Bereich von Spannungen und Ausgangsleistungen angepasst werden. Durch seine modulare Konstruktion und der Möglichkeit, durch einen Bypass jede beliebige Zelle während des Betriebs zu überbrücken, bietet er erhöhte Verfügbarkeit. Die Qualität der Ausgangsspannung ist so nahe an perfekter Sinusform, dass praktisch beliebige Motoren – alt oder neu, langsam- oder schnelllaufend – ohne jegliche Zusatzbelastung betrieben werden können. -
Mittelspannungsumrichter - Der robuste LCI-Umrichter für drehzahlveränderbaren Betrieb oder als Anfahrumrichter für große Synchronmotoren und -generatoren!
Der LCI-Umrichter SINAMICS GL150 wurde für Einzelmotor-Applikationen mit quadratischem oder konstantem Drehmomentverlauf im Leistungsbereich bis 85 MW (höhere Leistungen auf Anfrage) entwickelt. Er ist in luft- und wassergekühlter Ausführung erhältlich und für Zwei- und Vierquadrantbetrieb geeignet. Wird im Allgemeinen für drehzahlveränderbaren Betrieb, aber auch als Anfahrumrichter für große Synchronmotoren und -generatoren mit Drehzahlen bis ca. 7000 U/min eingesetzt. -
Niederspannungsmotoren Transnorm - Kompakte, rippengekühlte Niederspannungsmotoren mit Graugussgehäuse von 600 - 2000 kW für Applikationen in zahlreichen Branchen. Sie sind außerordentlich zuverlässig und heben sich hervor aufgrund ihres geringen Platzbedarfs, optimalen Wirkungsgrads sowie niedrigen Betriebsgeräuschen.
-
Hochspannungsmotoren - Hochspannungsmotoren von 0,25 -7,35 MW, aufgebaut auf einem modularen Kühlkonzept mit Graugussgehäuse. Entwickelt für Pumpen-, Lüfter- und Kompressorapplikationen hoher Leistung – insbesondere für Meerwasserentsalzungsanlagen, Energieerzeugung und im Bereich Wasser/Abwasser. Da sie sich auf das Wesentliche beschränken, sind diese Motoren kosteneffizient – heben sich aber hervor aufgrund ihrer hohen Qualität, Zuverlässigkeit und der sehr kompakten Konstruktion.
-
Hochspannungsmotoren - Hochspannungsmotoren bis 26,5 MW mit modularem Kühlkonzept für Anwendungen in Branchen wie zum Beispiel Öl und Gas, Petrochemie, Chemie, Stahl und Schiffbau, Zement, Faserstoffe, Wasser/Abwasser und Energieerzeugung. Durch das flexible Konzept lässt sich der Motor präzise an die entsprechende Applikation anpassen. Hinzu kommen herausragende Zuverlässigkeit, hohe mechanische Steifigkeit sowie gewichtsoptimierte und geräuschdämpfende Konstruktion.