Kompakte, rippengekühlte Hochspannungsmotoren mit Graugussgehäuse von 150 – 750 kW für Applikationen in zahlreichen Branchen. Sie sind außerordentlich zuverlässig und heben sich hervor aufgrund ihres geringen Platzbedarfs, optimalen Wirkungsgrads sowie niedrigen Betriebsgeräuschen.
ID: 18444
20.02.2023
EU-Konformitätserklärung - 2014/34/EU (Ex ec/tc) ("ATEX directive") - Siemens AG
Fertigung Tianjin (SEDL) - 1M.4, 1S.1, 1S.7, 1N.1
Zertifikatsnummer | A5E45635719A |
---|---|
Zertifikat-Art | Konformitätserklärung |
Zertifikat | EU-Konformitätserklärung |
Zulassungsstelle / Aussteller | Siemens AG |
Drehstrom-Asynchronmotoren mit Käfigläufer
Typ: 1M.4, 1S.1, 1S.7, 1N.1, Zündschutzart "ec"/"tc"
Gerätegruppe II, Gerätekategorie 3G/3D
Download
Kopie_A5E45635719A_EU_KE_1MS4_1N.1_1S.1_Ex_ec_tc_23_1_23.pdf
DownloadBetrifft Produkte / Portfolio Elemente
-
Hochspannungsmotoren -
-
Hochspannungsmotoren - Hochspannungsmotoren von 0,25 -7,35 MW, aufgebaut auf einem modularen Kühlkonzept mit Graugussgehäuse. Entwickelt für Pumpen-, Lüfter- und Kompressorapplikationen hoher Leistung – insbesondere für Meerwasserentsalzungsanlagen, Energieerzeugung und im Bereich Wasser/Abwasser. Da sie sich auf das Wesentliche beschränken, sind diese Motoren kosteneffizient – heben sich aber hervor aufgrund ihrer hohen Qualität, Zuverlässigkeit und der sehr kompakten Konstruktion.
-
Hochspannungsmotoren - Hochspannungsmotoren bis 26,5 MW mit modularem Kühlkonzept für Anwendungen in Branchen wie zum Beispiel Öl und Gas, Petrochemie, Chemie, Stahl und Schiffbau, Zement, Faserstoffe, Wasser/Abwasser und Energieerzeugung. Durch das flexible Konzept lässt sich der Motor präzise an die entsprechende Applikation anpassen. Hinzu kommen herausragende Zuverlässigkeit, hohe mechanische Steifigkeit sowie gewichtsoptimierte und geräuschdämpfende Konstruktion.
-
Hochspannungsmotoren - Die Kompakt-Serien der Hochspannungsmotoren in Asynchrontechnik überdecken einen Leistungsbereich von 0,15 bis 7,1 MW, alle relevanten Kühlarten, geringe Einbauhöhe – zusätzlich zur klassischen Rippenkühlung auch verfügbar in Röhren- und Wassermantelkühlung.